- Telepítési méret: NEMA34/peremméret: 86 mm
- Védettségi osztály: motorkapszula IP65 [(motor és csatlakozódoboz) tengelytömítés IP52],
- Tartási nyomaték: 5,90 Nm
- Névleges áramerősség: 6,40 A
- Motor csatlakozások: metrikus M17 csatlakozók (± 90°-ban elforduló)
Nyelvváltás :