- Telepítési méret: NEMA 34, peremméret 86 mm
- Védettségi osztály: IP65 (tengelytömítés: IP52)
- Tartási nyomaték: 5,90 Nm
- Névleges áramerősség: 6,40 A
- Motorcsatlakozók: metrikus M17 csatlakozó (elforduló ± 90°)
Nyelvváltás :
A termékcsalád nagyobb telepítési méretű "erőműve"
A legnagyobb léptetőmotor a termékskála lenyűgözően nagy nyomatékot képes leadni az alacsony sebességtartományban is. A léptetőmotor pontosan működik, emellett robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. Az automatizálásban alkalmazzák, pl. CNC gép- vagy robotállítások. A motor ráadásul fékes is. Ez van a motorba beépítve. Az ehhez szükséges csatlakozások az M17 motorcsatlakozón találhatók. A motort egy metrikus M12 (17) csatlakozó köti össze. Ezt közvetlenül a motorház hátsó részére szerelik. Ezáltal a motorház teljesíti az IP65 védettségi fokozatot. Az enkóder rendelkezik egy M12(17) csatlakozóval is. A jeladó a motorházba van beépítve. A két csatlakozó egymás mellett található a motor hátsó részén.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.