drylin® E léptetőmotor, lengőkábel Molex csatlakozóval, NEMA 34 - erős

MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel Molex csatlakozóval, NEMA 34 - erős
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel Molex csatlakozóval, NEMA 34 - erős
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel Molex csatlakozóval, NEMA 34 - erős
drylin® E léptetőmotor, lengőkábel Molex csatlakozóval, NEMA 34 - erős
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA34-erős/peremmérő 86mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartási nyomaték: 12 Nm
  • Névleges áramerősség: 7A
  • Motor csatlakozó: Molex-csatlakozó
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation