- Telepítési méret: NEMA34-erős/peremmérő 86mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 12 Nm
- Névleges áramerősség: 7A
- Motorbekötés: Molex csatlakozó csatlakozókábellel, a fékezés pedig Molex csatlakozóval
Nyelvváltás :
A termékcsalád nagyobb telepítési méretű "erőműve"
A legnagyobb léptetőmotor a termékskála lenyűgözően nagy nyomatékot képes leadni az alacsony sebességtartományban is. A léptetőmotor pontosan működik, emellett robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. Az automatizálásban alkalmazzák, pl. CNC gép- vagy robotállítások. A motorcsatlakozás Molex csatlakozóval van ellátva. Ez 300 mm-re nyúlik ki a motorház hátsó részéből. A csatlakozó előnye, hogy költséghatékonyabb, mint a metrikus csatlakozó.