drylin® E speciális motor lengőkábelekkel, vákuum, NEMA23

MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin® E speciális motor lengőkábelekkel, vákuum, NEMA23
drylin® E speciális motor lengőkábelekkel, vákuum, NEMA23
drylin® E speciális motor lengőkábelekkel, vákuum, NEMA23
drylin® E speciális motor lengőkábelekkel, vákuum, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA23 / peremméret 56 mm
  • Védettség: IP00 (vákuumban)
  • Tartási nyomaték: 0,70 Nm
  • Névleges áramerősség: 2,50 A
  • Motorkapcsolat: sodrott vezetékek
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ