drylin® E speciális motor termináldobozzal, vízvédelemmel, NEMA23

MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin® E speciális motor termináldobozzal, vízvédelemmel, NEMA23
drylin® E speciális motor termináldobozzal, vízvédelemmel, NEMA23
drylin® E speciális motor termináldobozzal, vízvédelemmel, NEMA23
drylin® E speciális motor termináldobozzal, vízvédelemmel, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA23 / peremméret 56 mm
  • Védettség IP68 (10 m mélységig)
  • Tartási nyomaték: 1,30 Nm
  • Névleges áramerősség: 4,20 A
  • Motorcsatlakozás: kapocsdoboz
igus-icon-lieferzeitMOT-AP-S-060-013-056-K-A-AAAI