- Telepítési méret: NEMA23 / peremméret 56 mm
- Védettség IP68 (10 m mélységig)
- Tartási nyomaték: 1,30 Nm
- Névleges áramerősség: 4,20 A
- Motorcsatlakozás: kapocsdoboz
Nyelvváltás :
A legnépszerűbb léptetőmotor-méret
A léptetőmotor nagy forgatónyomatékkal és kis mérettel rendelkezik. Számos, közepes terhelési tartományba eső alkalmazás alatt tökéletesen teljesít. A léptetőmotor pontosan működik, emellett robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. Alkalmazási területei az olcsó különálló eszközök, valamint az automatizálási gépek és a formátumbeállítások. Az enkóder egy metrikus M12(17) csatlakozóval is rendelkezik. A jeladó a motorházba van beépítve. A két csatlakozó a motor hátsó részén helyezkedik el, egymás mellett. Annak érdekében, hogy ne csak a ház rendelkezzen IP65 védettségi besorolással, ebbe a motorba tengelytömítést is építettek. Az egész motor így IP65 besorolással rendelkezik.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.