drylin BLDC motor Molex csatlakozóval és Hall, NEMA 17-es méret

MOT-EC-42-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin BLDC motor Molex csatlakozóval és Hall, NEMA 17-es méret
drylin BLDC motor Molex csatlakozóval és Hall, NEMA 17-es méret
drylin BLDC motor Molex csatlakozóval és Hall, NEMA 17-es méret
drylin BLDC motor Molex csatlakozóval és Hall, NEMA 17-es méret
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA17/peremméret 42 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartós nyomaték: 0,30 Nm
  • Névleges feszültség: 48 V DC
  • Motorkapcsolatok: Molex csatlakozó
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-42-C-H-A

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation