NEMA 17 szabványú drylin kefe nélküli egyenáramú motor Molex csatlakozóval, Hall-adóval, adóval és fékkel

MOT-EC-42-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-42-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
NEMA 17 szabványú drylin kefe nélküli egyenáramú motor Molex csatlakozóval, Hall-adóval, adóval és fékkel
NEMA 17 szabványú drylin kefe nélküli egyenáramú motor Molex csatlakozóval, Hall-adóval, adóval és fékkel
NEMA 17 szabványú drylin kefe nélküli egyenáramú motor Molex csatlakozóval, Hall-adóval, adóval és fékkel
NEMA 17 szabványú drylin kefe nélküli egyenáramú motor Molex csatlakozóval, Hall-adóval, adóval és fékkel
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA17/peremméret 42 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartós nyomaték: 0,30 Nm
  • Névleges feszültség: 48 V DC
  • Motor csatlakozások: Molex csatlakozó, kódoló Molexszel, MOlex fékkel
  • Fékfeszültség: 24 V
  • Integrált fék függőleges terhelésekhez
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-42-C-K-A

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation