drylin BLDC motor Molex csatlakozóval és Hall, NEMA 24

MOT-EC-60-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-H-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-H-A technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin BLDC motor Molex csatlakozóval és Hall, NEMA 24
drylin BLDC motor Molex csatlakozóval és Hall, NEMA 24
drylin BLDC motor Molex csatlakozóval és Hall, NEMA 24
drylin BLDC motor Molex csatlakozóval és Hall, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA24/perem szélessége 60 mm
  • Védettség: IP40
  • Tartós nyomaték: 0,80 Nm
  • Névleges feszültség: 48 V DC
  • Motorkapcsolatok: Molex csatlakozó
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-60-C-H-A

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation