drylin BLDC-motor Molex-csatlakozóval, Hall-, enkóderrel és fékezéssel, NEMAّ 24 méretben

MOT-EC-60-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin BLDC-motor Molex-csatlakozóval, Hall-, enkóderrel és fékezéssel, NEMAّ 24 méretben
drylin BLDC-motor Molex-csatlakozóval, Hall-, enkóderrel és fékezéssel, NEMAّ 24 méretben
drylin BLDC-motor Molex-csatlakozóval, Hall-, enkóderrel és fékezéssel, NEMAّ 24 méretben
drylin BLDC-motor Molex-csatlakozóval, Hall-, enkóderrel és fékezéssel, NEMAّ 24 méretben
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA24/perem szélessége 60 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartós nyomaték: 0,80 Nm
  • Névleges feszültség: 48 V DC
  • Motor csatlakozások: Molex csatlakozó, kódoló Molexszel, MOlex fékkel
  • Fékfeszültség: 24 V
  • Integrált fék függőleges terhelésekhez
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-60-C-K-A

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation