igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Telepítési méret: NEMA 34, peremméret 86 mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartós nyomaték: 1,00 Nm
- Névleges feszültség: 48 V DC
- Motor csatlakozások: Molex csatlakozó, kódoló Molexszel, MOlex fékkel
- Fékfeszültség: 24 V
- Integrált fék függőleges terhelésekhez
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-EC-86-C-K-A