drylin® E trapézmenetes léptetőmotor, lengőkábel JST-csatlakozóval, NEMA 11

MOT-ST-28-L-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-28-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-28-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-ST-28-L-A-A video
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin® E trapézmenetes léptetőmotor, lengőkábel JST-csatlakozóval, NEMA 11
drylin® E trapézmenetes léptetőmotor, lengőkábel JST-csatlakozóval, NEMA 11
drylin® E trapézmenetes léptetőmotor, lengőkábel JST-csatlakozóval, NEMA 11
drylin® E trapézmenetes léptetőmotor, lengőkábel JST-csatlakozóval, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA11/peremméret 28 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartási nyomaték: 0,12 Nm
  • Névleges áramerősség: 1,4 A
  • Motorkapcsolat: sodrott vezetékek JST csatlakozóval
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-28-L-A-A

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation