- Telepítési méret: NEMA11/peremméret 28 mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 0,12 Nm
- Névleges áramerősség: 1,00 A
- Motorcsatlakozó: lengőkábel JST csatlakozóval, kódoló JST csatlakozóval
Nyelvváltás :
A könnyű és nagyteljesítményű megoldás
A motor igen kis méretekkel rendelkezik. Még nagyobb sebesség mellett is állandó nyomatékot biztosít. A megfelelő menetesorsó osztás alkalmazásával nagy terhelések mozgathatók. Jellemző alkalmazási területei az orvostechnológia, a laboratóriumi automatizálás és az ipari automatizálás. Az érzékelő ezen kívül JST csatlakozóval is rendelkezik. De ennél nincs kábel. A motorvezérlő rendszerből érkező kábelt közvetlenül az enkóderhez csatlakoztattuk. Az orsómotorok nemcsak telepíthetők, hanem külön-külön alkatrészként is megvásárolhatók. Amikor a tengelyeket beépítjük a motorokhoz, akkor a tengelyeket a Loctite 648-al rögzítjük a motorhoz. 24 óra elteltével a kötési idő befejeződik. Ezen felül a legnagyobb minőség megteremtése érdekében minden motor után kereskedem gépbe kerül, ahol korrigáljuk annak tökéletlenségeit.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.