- Telepítési méret: NEMA11/peremméret 28 mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 0,06 Nm
- Névleges áramerősség 0,67 A
- Motorcsatlakozó: lengőkábel JST csatlakozóval, kódoló JST csatlakozóval
Nyelvváltás :
A könnyű és nagyteljesítményű megoldás
A motor igen kis méretekkel rendelkezik. Még nagyobb sebesség mellett is állandó nyomatékot biztosít. A megfelelő menetesorsó osztás alkalmazásával nagy terhelések mozgathatók. Tipikus munkakörnyezete az orvostechnika, a laboratóriumi automatizálás és az ipari automatizálás. Az érzékelő ezen kívül JST csatlakozóval is rendelkezik. De ennél nincs kábel. A motorvezérlő rendszerből jövő kábelt közvetlenül az enkóderhez csatlakoztatjuk. A trapézmenetes hajtóművek felszerelhetők és külön alkatrészként is beszerezhetők. Együtt műkődve a trapézmenetes orsók Loctite 648-cal vannak a motord tengelyhez rögzítve. 24 óra elteltével a kikeményedési idő letelik. Ezenkívül minden motort külön ellenőriznek egy menetes orsó ellenőrző gépben, hogy biztosítani tudják a jó minőséget.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.