- Telepítési méret: NEMA14/peremátmérő 35 mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 0,18 Nm
- Névleges áramerősség: 1,20 A
- Motorcsatlakozó: lengőkábel JST csatlakozóval, kódoló JST csatlakozóval
Nyelvváltás :
A könnyű és nagyteljesítményű megoldás
Ez a kompakt motor lenyűgöző nyomatékkal és nagy sebességgel bír. Pontos működésű, robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. A léptetőmotorokat mérőműszerekben vagy az ipari automatizálásban használják. Az orsómotorok telepíthetők és egyedi alkatrészként is megvásárolhatók. Az orsók felszerelésekor ezeket Loctite 648 segítségével rögzítik a motorhoz. 24 óra múlva teljes mértékben megköt a ragasztó. Ezenkívül minden motort egy csavargyúró gépben csavarral állítanak be, hogy biztosítsák a jó minőséget.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.