- Telepítési méret: NEMA14/peremátmérő 35 mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 0 Nm
- Névleges áramerősség 1,20 A
- Motorcsatlakozó: lengőkábel JST csatlakozóval, kódoló JST csatlakozóval
Nyelvváltás :
A könnyű és nagyteljesítményű megoldás
Ez a kompakt motor lenyűgöző nyomatékkal és nagy sebességgel bír. Pontos működésű, robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. A léptetőmotorokat mérőműszerekben vagy az ipari automatizálásban használják. Az enkódernek JST csatlakozója is van. Igen, de ennél nincs kábel. A motor vezérlőrendszeréből érkező kábel csatlakozik közvetlenül a jeladóra. A bevezetőorsós motorok különálló alkatrészekként is megvásárolhatóak és beépíthetők. A közös munkához a hajtócsavart ezen felül Loctite 648 al is a motorhoz rögzítjuk. El is kezdődhetett a kikeményedés, amely 24 óra elteltével éri el végleges formáját. Emellett mindegyik motort egy külön csapágyegyenesítő gépben csavarral állítják be, hogy jó minőséget lehessen biztosítani.