drylin® E léptetőmotor IP65 osztály, fékkel, csatlakozókábellel, NEMA17

MOT-ST-42-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin® E léptetőmotor IP65 osztály, fékkel, csatlakozókábellel, NEMA17
drylin® E léptetőmotor IP65 osztály, fékkel, csatlakozókábellel, NEMA17
drylin® E léptetőmotor IP65 osztály, fékkel, csatlakozókábellel, NEMA17
drylin® E léptetőmotor IP65 osztály, fékkel, csatlakozókábellel, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA17/peremméret 42 mm
  • Védettség: IP65
  • Tartási nyomaték: 0,50 Nm
  • Névleges áramerősség: 1,80 A
  • Motorkapcsolat: csatlakozókábel 1 m
  • A tengelytömítés megakadályozza a víz bejutását
  • Fékfeszültség: 24 V
  • Integrált fék függőleges terhelésekhez
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-42-C-B-C