drylin® E léptetőmotor IP65 védettségi besorolással, fékkel és csatlakozókábellel, NEMA 23

MOT-ST-56-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-56-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-56-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-56-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin® E léptetőmotor IP65 védettségi besorolással, fékkel és csatlakozókábellel, NEMA 23
drylin® E léptetőmotor IP65 védettségi besorolással, fékkel és csatlakozókábellel, NEMA 23
drylin® E léptetőmotor IP65 védettségi besorolással, fékkel és csatlakozókábellel, NEMA 23
drylin® E léptetőmotor IP65 védettségi besorolással, fékkel és csatlakozókábellel, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Beépítési méret: NEMA23/ 56 mm-es peremméret 
  • Védettségi osztály: IP65 
  • Tartási nyomaték: 2,00 Nm
  • Névleges áramerősség: 4,20 A
  • Motorkapcsolat: 1 m-es csatlakozókábel Molex csatlakozóval
  • A tengelytömítés megakadályozza a víz bejutását
  • Fékfeszültség: 24 V
  • Integrált fék függőleges terhelésekhez
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-56-C-B-C