- Telepítési méret: NEMA23/perem telepítési méret 56mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 2,00 Nm
- Névleges áramerősség: 4,20 A
- Motorkapcsolat: sodrott vezetékek JST csatlakozóval
Nyelvváltás :
A legnépszerűbb léptetőmotor-méret
A léptetőmotor nagy forgatónyomatékkal és kis mérettel rendelkezik. Számos, közepes terhelési tartományba eső alkalmazás alatt tökéletesen teljesít. A léptetőmotor pontosan működik, emellett robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. Az alkalmazási területek közé tartoznak mind az olcsó önálló készülékek, mind az automatizáló és formátum-beállító gépek. A csavartengelyes motorokat akár egyes alkatrészként is meg lehet vásárolni és telepítetni. Az együttműködés során az orsók Loctite 648-cal vannak a motorhoz csatlakoztatva. 24 óra elteltével a kötési idő véget ér. Ezenkívül az egyes motorokat a vezérorsó-beállító rendszerrel ismételten beállítják a megfelelő minőség biztosítása érdekében.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.