- Telepítési méret: NEMA23/perem telepítési méret 56mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 1,30 Nm
- Névleges áramerősség: 2,80 A
- Motorkapcsolat: sodrott vezetékek JST csatlakozóval
Nyelvváltás :
A legnépszerűbb léptetőmotor-méret
A léptetőmotor nagy forgatónyomatékkal és kis mérettel rendelkezik. Számos, közepes terhelési tartományba eső alkalmazás alatt tökéletesen teljesít. A léptetőmotor pontosan működik, emellett robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. Olyan alkalmazási területei vannak, mint a költséghatékony önálló készülékek, az automatizálási gépek és a formai beállítások. Az érzékelő ezen kívül JST csatlakozóval is rendelkezik. De ennél nincs kábel. A motorvezérlő rendszerből érkező kábelt közvetlenül az enkóderhez csatlakoztattuk. Az orsómotorok nemcsak telepíthetők, hanem külön-külön alkatrészként is megvásárolhatók. Amikor a tengelyeket beépítjük a motorokhoz, akkor a tengelyeket a Loctite 648-al rögzítjük a motorhoz. 24 óra elteltével a kötési idő befejeződik. Ezen felül a legnagyobb minőség megteremtése érdekében minden motor után kereskedem gépbe kerül, ahol korrigáljuk annak tökéletlenségeit.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.