drylin® E NEMA24-as léptetőmotor fékkel, csatlakozókábellel, IP65

MOT-ST-60-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin® E NEMA24-as léptetőmotor fékkel, csatlakozókábellel, IP65
drylin® E NEMA24-as léptetőmotor fékkel, csatlakozókábellel, IP65
drylin® E NEMA24-as léptetőmotor fékkel, csatlakozókábellel, IP65
drylin® E NEMA24-as léptetőmotor fékkel, csatlakozókábellel, IP65
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Beépítési méret: NEMA24/perem átmérője 60 mm 
  • Védettségi osztály: IP65 
  • Tartási nyomaték: 3,50 Nm 
  • Névleges áramerősség: 4,20 A
  • Motorkapcsolat: 1 m-es csatlakozókábel Molex csatlakozóval
  • A tengelytömítés megakadályozza a víz bejutását
  • Fékfeszültség: 24 V
  • Integrált fék függőleges terhelésekhez
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-60-C-B-C