- Méret: NEMA24 / peremmért: 60 mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 3,00 Nm
- Névleges áramerősség: 4,20 A
- Motorkapcsolat: sodrott vezetékek JST csatlakozóval
Nyelvváltás :
A nagy nyomatékot leadó menetes orsóval ellátott léptetőmotor a közepes sebességtartományokban nyújt kiváló teljesítményt. Az összeszereléshez szükséges méretek megegyeznek a NEMA23 méreteivel, így számos alkalmazási lehetőséget kínál. A trapézmenetes léptetőmotor nagy pontossággal, robusztus, költséghatékony és könnyű vezérléssel dolgozik. Használják olcsó, önálló készülékekben, valamint automatizálási gépekben és formátum-beállításokban is. A motorcsatlakozás JST csatlakozóval történik. Ez 300 mm-re nyúlik ki a motorház hátsó részéből. A csatlakozó előnye, hogy költséghatékonyabb, mint a metrikus csatlakozó. Az orsómotorok nemcsak telepíthetők, hanem külön-külön alkatrészként is megvásárolhatók. Amikor a tengelyeket beépítjük a motorokhoz, akkor a tengelyeket a Loctite 648-al rögzítjük a motorhoz. 24 óra elteltével a kötési idő befejeződik. Ezen felül a legnagyobb minőség megteremtése érdekében minden motor után kereskedem gépbe kerül, ahol korrigáljuk annak tökéletlenségeit.
▲ Tech up:
Erős az orsó motor, közvetlen csavarkötéssel
▼ Cost down:
Négy új motortípus
■ Bizonyíték:
A nyomaték akár háromszor nagyobb, mint a NEMA 23 esetén
● Fenntarthatóság:
Kenésmentes és karbantartást nem igénylő működés akár 20 000 üzemóráig

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.