drylin® E menetesorsós léptetőmotor, JST csatlakozóval és jeladóval felszerelt lengőkábel, NEMA 24

Új
MOT-ST-60-L-C-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-L-C-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-L-C-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-L-C-A technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin® E menetesorsós léptetőmotor, JST csatlakozóval és jeladóval felszerelt lengőkábel, NEMA 24
drylin® E menetesorsós léptetőmotor, JST csatlakozóval és jeladóval felszerelt lengőkábel, NEMA 24
drylin® E menetesorsós léptetőmotor, JST csatlakozóval és jeladóval felszerelt lengőkábel, NEMA 24
drylin® E menetesorsós léptetőmotor, JST csatlakozóval és jeladóval felszerelt lengőkábel, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Méret: NEMA24 / peremmért: 60 mm
  • Védettségi osztály: IP40
  • Tartási nyomaték: 3,00 Nm
  • Névleges áramerősség: 4,20 A
  • Motorcsatlakozó: lengőkábel JST csatlakozóval, kódoló JST csatlakozóval
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-60-L-C-A

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation