drylin® E léptetőmotor IP65 fékkel, csatlakozókábellel, NEMA34

MOT-ST-86-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin® E léptetőmotor IP65 fékkel, csatlakozókábellel, NEMA34
drylin® E léptetőmotor IP65 fékkel, csatlakozókábellel, NEMA34
drylin® E léptetőmotor IP65 fékkel, csatlakozókábellel, NEMA34
drylin® E léptetőmotor IP65 fékkel, csatlakozókábellel, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA 34, peremméret 86 mm
  • Védettség: IP65
  • Tartási nyomaték: 5,90 Nm
  • Névleges áramerősség: 6,40 A
  • Motorkapcsolat: 1 m-es csatlakozókábel Molex csatlakozóval
  • A tengelytömítés megakadályozza a víz bejutását
  • Fékfeszültség: 24 V
  • Integrált fék függőleges terhelésekhez
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-86-C-B-C