- Méret: NEMA 34/peremméret 86 mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 5,90 Nm
- Névleges áramerősség: 6,36 A
- Motorcsatlakozó: lengőkábel JST csatlakozóval, kódoló JST csatlakozóval
Nyelvváltás :
A termékskála legnagyobb léptetőmotorja alacsony fordulatszám-tartományban lenyűgöző nyomatékával csillogtatja meg előnyeit. A léptetőmotor pontosan működik, emellett robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. Az automatizálásban alkalmazzák, pl. CNC gép- vagy robotállítások. A motorcsatlakozás JST csatlakozóval történik. Ez 300 mm-re nyúlik ki a motorház hátsó részéből. Az enkóder rendelkezik JST csatlakozóval is. De ez kábel nélküli. A motorvezérlő rendszer kábelt közvetlenül csatlakoztatták a jelfogóhoz. A csatlakozó előnye, hogy költséghatékonyabb, mint a metrikus csatlakozó. Az előtoló motorok beszerelhetők és külön elemenként is megvásárolhatók. Ha mindkettőt használja, a menetorsókat a Loctite 648-al is rögzíteni kell a motortengelyéhez. 24 óra elteltével a kikeményedési idő lejár. Ennek érdekében minden motort egy orsós kiegyenlítő gépben egy orsóval újra be kell állítani a jó minőség biztosítása érdekében.
▲ Tech up:
Erős az orsó motor, közvetlen csavarkötéssel
▼ Cost down:
Négy új motortípus
■ Bizonyíték:
A nyomaték akár háromszor nagyobb, mint a NEMA 23 esetén
● Fenntarthatóság:
Kenésmentes és karbantartást nem igénylő működés akár 20 000 üzemóráig

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.