A drylin NSVK-20 végzáró sapka biztosítja a prizmatikus sínek tiszta lezárását, és megbízhatóan védi az éleket a sérülésektől. Egyszerűen rá kell csíptetni a sínre és másodpercek alatt összeszerelhető. Nincs szükség szerszámokra vagy további erőfeszítésre a telepítés során.
A szárazon is jól működő drylin előfeszített prizma vezetéshez kifejlesztett műanyag végzáró biztosítja a biztonságos és professzionális kialakítást. Ugyanakkor megvédi a felhasználókat, az alkatrészeket és a szomszédos részeket az éles szélektől.
A megoldás megbízhatóságát akár kemény körülmények között is igazolja. A drylin 27 prizma siklik tartóssági tesztjén 1 256 000 sikeres kettős löketet hajtottunk végre 150 mm lökethossz mellett, 15 N terhelés, 0,2 m/s sebesség és 1 m/s² gyorsulás mellett.