- 10/2011/EU sz. uniós rendeletnek és megfelel az FDA előírásainak
- -100 °C és +250 °C között hőálló
- Vegyszerekkel szembeni magas ellenállás
Nyelvváltás :
iglidur® rúdanyag A500
Ezek az elasztrudált kenésmentes iglidur® műanyagok megoldást kínálnak minden elérhető mérettartományba sorolható karbantartásmentes csúszóelem és siklócsapágy legyártására. Az iglidur® perselyek anyagváltozatainak sokszínűsége lehetőséget ad a csapágy anyagának optimális megválasztására, illetve a súrlódási együtthatók és a kopás viszonylatában a lehető legideálisabb partneranyag kiválasztására.
A saját feldolgozásra szánt rúdanyagok mellett siklócsapágyak, csúszóelemek és egyéb siklólapok készítését is vállaljuk bármilyen geometriai kialakításban. Szükség esetén, az igények és az egyeztetett határidő függvényében, a prototípusokat vészhelyzet esetén akár pár nap alatt viszont tudjuk küldeni.
Megjegyzés: rúdanyagunk előállítása névleges méret megmunkálásával készre gyártás után beépítésre kerül a felhasználó által.
Jellemző felhasználási területek