- Simán állítható kézi működtetés: Az excentrikus görgők segítségével a játék és a vezetés is állítható.
- Költséghatékony kocsik cinköntvénnyel
- Max. 200 N terhelésekhez
- Teljesen karbantartás- és kenésmentes
Nyelvváltás :
drylin C görgős kocsi "CamRoller sorozat"
Az új drylin C sorozattal az igus most először egy valódi „CamRoller” ipari görgő vezetést mutat be, amelyet kifejezetten olyan alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, amelyeknél rendkívül sima kézi működtetés szükséges. A görgős kocsik kompakt 30 mm-es síneken futnak mindössze 30 mm-es rendszer magassággal. Ezért a sorozat ideális pl. szerszámgépek nyitásának és zárásának segítésére, ajtókon, például és sikló megoldásoknál, mozgatható elemeknél, például jachto sok és hajók kabinjaiban, vagy egyéb mozgó szerkezeteknél. A klasszikus gömbcsukló vezetőrendszerektől eltérően a drylin® C görgős vezetőrendszerek műanyag görgőkkel rendkívül halk, csekély vibrációval járó működést biztosítanak. Megfelelőek a robusztus követelményekhez csakúgy, mint a prémium beltéri megoldásokhoz, pl. monitorok, kijelzők vagy képernyők állításához. Az új sorozat specialitása: az egyenes sínek mellett íves profilok is rendelkezésre állnak, és még a szabványos gördülős kocsik is adaptálhatók ezekhez a mélyedésekhez a görgők beállításával. A drylin C „CamRoller” vezetés előnyei
·
Rendkívül zökkenőmentes kézi működtetés: ideális ajtókhoz, motorháztetőkhöz és
kézi beállításokhoz
Műszaki adatok

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.