igus-icon-lupe
- Rövid és hosszú kocsik, előfeszített változatban is kaphatók. Ragadós sínösszeszerelés lehetséges
- Kivételesen könnyű, a fúrásmentes összeszerelés szalaggal történik
- Könnyű építés: a sín (500 mm) és kocsi (50 mm) együtt mindössze 45 g súlyú
- A kocsik teflonmentesek, és tettükön PFAS tesztet végzünk, köszönhetően az iglidur® JPF-nek
igus-icon-lieferzeit-dotNS-01-12-UNGEBOHRT
nincsenek furatok