drylin® N prizma csúszó kocsi méret 27 iglidur® J csúszóelem előfeszítéssel

NWV-21-27-35-P05 product image
igus-icon-lupe
NWV-21-27-35-P05 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
NWV-21-27-35-P05 product image
NWV-21-27-35-P05 technical drawing
  • Csúszóelemek anyaga: iglide® J
  • Szerelési típus: keresztmenetek
  • Telepítési méret: 27 mm sínszélesség
  • Terhelhetőség, álló helyzet: 112 lbs (500 N))
igus-icon-lieferzeit-dotNWV-21-27-35-P05
0.5

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation