- Stabil pozicionálás
- További rögzítés nélkül
- 100%-osan kenésmentes működés
- Előfeszítéssel
- Kevesebb karbantartás
Nyelvváltás :
A WJ200UM-01-25-P40 lineáris csapágy a 25 mm-es méretben kompakt kialakítással és nagy pontossággal rendelkezik. Előfeszített állapotban a csapágy megbízhatóan a helyén marad igazítás után, további rögzítésre nincs szükség. Az egyedileg beállítható elmozdulási erők lehetővé teszik a szabályozott mozgást, amely igény szerint testre szabható.
300 N terhelés, 2000 mm távolság és akár 0,3 m/s² sebesség mellett tesztelt csapágy 4 298 153 kettős lökettel bizonyította tartósságát. Minimális karbantartási igényű és erős: a WJ200UM-01-25-P40 a precíz, állandó mozgások ideális megoldása számos alkalmazásnál.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.