drylin W polimer lineáris kocsi WWP | Záró mechanizmussal

WWP-06-20-04-LM product image
igus-icon-lupe
WWP-06-20-04-LM product image
igus-icon-lupe
WWP-06-20-04-LM product image
igus-icon-lupe
WWP-06-20-04-LM product image
igus-icon-lupe
WWP-06-20-04-LM product image
igus-icon-lupe
WWP-06-20-04-LM technical drawing
igus-icon-lupe
1, 6-tól/-től
drylin W polimer lineáris kocsi WWP | Záró mechanizmussal
drylin W polimer lineáris kocsi WWP | Záró mechanizmussal
drylin W polimer lineáris kocsi WWP | Záró mechanizmussal
drylin W polimer lineáris kocsi WWP | Záró mechanizmussal
drylin W polimer lineáris kocsi WWP | Záró mechanizmussal
drylin W polimer lineáris kocsi WWP | Záró mechanizmussal
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • A 1030-as méretű reteszt és csúszkát opcionálisan előfeszítéssel is rendelheti.
  • A standard sínek elérhetők keményanódizált, ezüst és fekete, tiszta anódizált kivitelben, 3000 mm hosszúságig. Fúratlan sínprofilok egyedi furatmintákhoz
  • PTFE-mentes, iglidur ® JGPF-fel tesztelt PFAS-teszt. Súlyerő 10 N, a sín hossza 300 mm, sebesség 0,002 m/s, gyorsulás 0,1 m/s², futásteljesítmény 16 936 km
  • A lineáris vezetés lehetővé teszi a külső kenés nélküli száraz futást, így az karbantartásmentes.
igus-icon-lieferzeitWWP-06-20-04-LM
06-20

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation