igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Következetes terhelésterjesztés az elforduló vezetőgörgők rendszerének köszönhetően.
- Különösen nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz szennyeződéskaparóval kombinálható
- Költségmegtakarítás cinköntvény ház használatával
- Vízszintes felépítés 4 tandem WJRM-51-20 csapággyal, 2 db, 1000 mm távolságra lévő WS-20 sínekkel, csapágytávolság 500 mm, terhelési erő 250 N, sín hossza 2000 mm, 60790 kettős lökettel.
- 100%-osan kenésmentes működés
igus-icon-lieferzeitWJRM-51-10
10