Drylin® W állócsapágy WJ200UME-01-AL

WJ200UME-01-06-AL product image
igus-icon-lupe
WJ200UME-01-06-AL technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
WJ200UME-01-06-AL product image
WJ200UME-01-06-AL technical drawing
  • Anyag: alumínium
  • Anyag csúszóelem: iglidur® J200
  • Az igus® laborjában tesztelve: terhelés: 200 N, gyorsulás: 0,1 m/s², elmozdulás: 500 mm, futási teljesítmény folyamatos működésben: 5 000 km csapágycsere előtt
  • Hosszú élettartam
igus-icon-lieferzeitWJ200UME-01-06-AL
06
egyik sem
200

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation