- Típus: kettős sín
- Anyag: keményre eloxált alumínium
- Sínprofil: négyzet alakú
- Max. hosszúság: 4000 mm (kivéve a 06-os verzió, amelyik 3000 mm)
Nyelvváltás :
Fedezze fel a drylin W kettős sínt, a WSQ-t, amely megbízható megoldás a sima lineáris mozgáshoz. A terméket a sokoldalúság érdekében tervezték, így különböző alkalmazásokhoz tökéletesen megfelel, tartósságot és hatékonyságot kínálva. Innovatív típusa biztosítja az optimális teljesítményt, így tökéletes választás a projektjeihez. Tapasztalja meg a drylin márka minőségét és megbízhatóságát, amelyet az igényeinek megfelelően alakítottunk ki.