drylin W econ WWPV polimer kocsi | Előfeszített

WWPV-10-30-06-P160 product image
igus-icon-lupe
WWPV-10-30-06-P160 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
WWPV-10-30-06-P160 product image
WWPV-10-30-06-P160 technical drawing
  • A rögzített kocsi, telepítési méret 1030, választható előfeszítéssel (opcionális) bővíthető ki.
  • A szabványos sínek keményeloxált, ezüst és fekete színűre eloxált kivitelben és akár 3.000 mm-es hosszúságig is elérhetők. A síneket egyedi lyukasztási mintával, furat nélküli kínáljuk.
  • PTFE-mentes, PFAS-tesztelt az iglidur® JGPF használata révén. Tömegközéppont 10N, sín hosszúsága 300 mm, sebessége 0,002 m/s, gyorsulása 0,1 m/s², futási teljesítmény 16 936 km
  • A lineáris vezetés lehetővé teszi a külső kenés nélküli száraz működést, ezért karbantartásmentes
igus-icon-lieferzeitWWPV-10-30-06-P160
P160

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation