igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Nyomaték [Nm] 0,1-1,5 Nm között
- Sebesség akár 440 fordulat / perc
- 12 V DC és 24 V DC-en is használható
- Nagyobb megbízhatóság
- Gyors csatlakozás M12-es csatlakozóval
- Minden drylin® E lineáris tengelyhez
- Motor védelmi osztály: IP41
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-36-M-A-D
0.5