drylin® E DC motor egyenes fogaskerékkel és védőházzal

MOT-DC-37-M-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-37-M-A-A video
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
drylin® E DC motor egyenes fogaskerékkel és védőházzal
drylin® E DC motor egyenes fogaskerékkel és védőházzal
drylin® E DC motor egyenes fogaskerékkel és védőházzal
drylin® E DC motor egyenes fogaskerékkel és védőházzal
drylin® E DC motor egyenes fogaskerékkel és védőházzal
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: 42 mm-es perem 
  • Védettségi szint: IP41 
  • Nyomaték: 0,1–1,5 Nm 
  • Működési feszültség: 12VDC & 24VDC 
  • Sebesség: akár 440 fordulat/perc 
  • Közvetlen akkumulátoros működtetés lehetséges 
  • Motor csatlakozás: Metrikus M12 csatlakozó 
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-37-M-A-A
0.1

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation