planetáris hajtóművel és 36/42 mm-es peremmel szerelt drylin E DC motor

MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
planetáris hajtóművel és 36/42 mm-es peremmel szerelt drylin E DC motor
planetáris hajtóművel és 36/42 mm-es peremmel szerelt drylin E DC motor
planetáris hajtóművel és 36/42 mm-es peremmel szerelt drylin E DC motor
planetáris hajtóművel és 36/42 mm-es peremmel szerelt drylin E DC motor
planetáris hajtóművel és 36/42 mm-es peremmel szerelt drylin E DC motor
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: 37 mm-es perem méret
  • Védettségi osztály: IP30
  • Nyomaték: 0,1–1,8 Nm
  • Működési feszültség: 12 VDC és 24 VDC
  • Sebesség: akár 440 fordulat/perc
  • Közvetlen akkumulátoros üzemmód lehetséges.
  • Motorcsatlakozás: alacsony profilú csatlakozó
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA
0.5

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation