drylin® E DC-motor csigahajtással és bordával

MOT-DC-42-J-H-B product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-42-J-H-B product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-42-J-H-B technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-42-J-H-B technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin® E DC-motor csigahajtással és bordával
drylin® E DC-motor csigahajtással és bordával
drylin® E DC-motor csigahajtással és bordával
drylin® E DC-motor csigahajtással és bordával
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: peremméret 42 mm
  • Védettségi osztály: IP20
  • Nyomaték: 0,75 Nmtól 3,00 Nm-ig
  • Sebesség: akár 350 fordulat/perc
  • Közvetlen akkumulátoros üzemmód lehetséges.
  • Motorkapcsolat: sodrott vezetékek Molex csatlakozóval
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-42-J-H-B
2
50

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation