igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Telepítési méret: perem átmérője 22 mm
- Védettségi osztály: IP30
- Nyomaték: 0,025Nm és 0,21Nm között
- Működési feszültség: 12 VDC és 24 VDC
- Sebesség: akár 463 fordulat/perc
- Közvetlen akkumulátoros üzemmód lehetséges.
- Motorcsatlakozás: alacsony profilú csatlakozó
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-22-F-A-D
0.025