Dryspin vezérorsó technológia motoros vezérorsóiA vezérorsók olyan gépelemek, amelyek forgómozgással lineáris mozgást hoznak létre. Az igus trapézmenetes csavarjai és vezérorsóanyái a kenésmentes lineáris technológia elvén alapulnak. A dryspin vezérorsó-technológia tulajdonságait és geometriáit a műanyag anyához és a trapézmenetes orsóhoz igazítottuk, hogy hosszabb élettartamot és nagyobb hatékonyságot biztosítsanak. A motorvezérlő orsókhoz kínált termékeink között többféle csatlakoztatásra kész menetméret is található, amelyek közül a TR08x1,5 és a TR12x6P3 is megtalálható.
A drylin® E vezérorsós léptetőmotorjainkhoz megfelelő.Az orsós motorok felépítése és összeszerelése - az alapokItt részletesebb információ található az orsós motorok felépítéséről és összeszereléséről.A drylin trapézmenetek előnyei:► 100%-ban karbantartásmentes száraz működés
► Halk futás és alacsony rezonancia
► Szennyeződéseknek és pornak ellenálló kivitel
► 100%-ban korróziómentes
► Nagy hatékonyság
► Költséghatékony beszerzés
► Rövid szállítási idő
A trapézmenet keresztmetszetében egy egyenlő szárú trapézra hasonlít, melynek hajlásszöge 15°-os. A homlokszög 30°. A trapézmenetes tengely átmérője és osztása nagyobb, mint a hagyományos meneté. A menetemelkedés szöge egybekezdésű trapézmenetes orsók esetén kisebb, mint az arktangens. Így önzáró jellege biztosított. A kétfutású trapézorsókat viszont csak megtámasztják.