igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
- A normál vályús rendszerekhez képest akár 80%-kal rövidebb beszerelési idő
- Költséghatékony moduláris megoldás
- Az integrált húzásmentesítővel ellátott tartókonzol két változata a statikus kábelek daru tartókhoz történő összeszereléséhez
- A kézhez kapott energialánc-konzol furatképének köszönhetően könnyen felszerelhető
- Elektromos vezetés a DIN EN 61537 szabványnak megfelelően, alapfelszereltségként különleges csatlakozóval
- Tartós használatnál tesztelték rezgéseknek és a mostoha környezeti feltételeknek való ellenállását
igus-icon-lieferzeitGF91.30.025.2000
E2.21.025./1500.025.
Csúszólécek nélkül
42.5