- PTFE-mentes, PFAS-mentesség tesztelve
- Akár 90 °C-ig hőálló
- Könnyen feldolgozható minden hagyományos 3D nyomtatóval
Anyagprofilok Bambu Lab és Prusa számára letölthetőek
Anyagprofilok Bambu Lab és Prusa számára letölthetőek
Az iglidur i190PF egy teflonmentes tribofilament, amely nagy szilárdságot ötvöz kiváló súrlódási és kopási tulajdonságokkal nagy teherbírású, környezettudatos alkalmazásokhoz. A PTFE-mentes és PFAS-tesztelt anyag tartós csúszási tulajdonságokat biztosít az igényes funkcionális alkatrészek számára. A szálanyag nagyon érzékeny a párára, ezért száraz helyen kell tartani, és rendszeresen ki kell szárítani.
Nyomtatási irányelvek és anyagprofilok
Az iglidur i190PF feldolgozási irányelvei, valamint a Bambu Labor és a Prusa anyagprofiljai a „Downloads” lapon, illetve öszszefoglalónkban is elérhetők.
Mikor célszerűbb más alapanyag használata?
Hajlítószilárdság (síkban nyomtatva): ISO 178 szerint
A teszt paraméterei: v: 0,5 m/s; PxV: 0,71; terhelés: 10 N
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.