igubal® rúdvég belső menet
Az igubal® rúdvég korróziómentes, így problémamentesen használhatók zord környezeti feltételek mellett is. A párás vagy nyirkos környezetben ellenállók a gyenge savakkal és lúgokkal szemben. Meg kell említeni, hogy ellenállnak a szennyeződéseknek és a pornak.
Ház iguton G anyagból, magas hőmérséklethez, nagy vegyszerállósággal. Megfelelő -40 °C-tól +200 °C-ig tartó hőmérséklettartományban való tartós használatra.
A gömbcsukló itt az iglidur® X anyagból készül, amelyet nagy hőállóság, nyomóterheléssel szembeni ellenállás és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállás jellemez. Ennek eredményeképpen az iglidur® X nagyobb sebességet tesz lehetővé, mint más iglidur® csapágyak.
- Karbantartásmentes, száraz működés
- Kifejezetten költséghatékony
- Nem szükséges kenőanyag
- Nagyfokú merevség
- Nagy tartósság váltakozó terhelés mellett is
- Igazítási hibák kompenzációja
- Peremterhelés-kiegyenlítés
- Ellenáll a pornak, a szennyeződéseknek és a textilszálaknak
- Ellenáll a korróziónak és a vegyszereknek
- Folyékony közegekben is használható
- Kiváló rezgéscsillapítás
- Alkalmas forgó, oszcilláló és lineáris mozgásokhoz
- A belső gyűrűk a házakban csak minimális hézagon helyezkednek el
- Nagyon könnyű
Jellemző felhasználási területek- Kerékpárgyártás
- Berendezésgyártás
- Csomagolás
- Offshore
További lehetőségekért tallózzon az Ipari megoldásokközött.
Használata a következő esetekben javasolt:- Ha a súlyt szeretné csökkenteni
- Forgó, oszcilláló és lineáris mozgásokhoz
- Ha nagyfrekvenciás oszcillációk/rezgések lépnek fel
- Ha a zajszint alacsonyan tartása a cél
- Ha elektromosan szigetelő alkatrészre van szüksége
- Ha korrózióállóság szükséges
- Pneumatikus hengerekkel és gázrugókkal kombinálva
- Ha vegyszerekkel szembeni ellenállásra is szükség van
- Ha nagy merevségre van szükség
| Használata a következő esetekben nem javasolt:- Ha a hőmérséklet meghaladja a +200 °C-ot
- Ha 0,5 m/s-nél nagyobb sebességre van szüksége...
- Ha nagyon nagy húzó- és tengelyirányú erők lépnek fel
- Amikor hidraulikus hengerekkel rendelkező alkalmazásokat terveznek
- Ha 30 mm-nél nagyobb átmérőre van szüksége
Használja a szűrő opciókat a megfelelő termék megtalálásához |
TűrésekAz igubal® csapágyelemek a különböző alkalmazásokhoz más-más tűrésekkel rendelhetők meg. Az alaptermékek nagy csapágyhézaggal készülnek, ami lehetővé teszi a biztonságos működést még nagy kerületi sebességek esetén is. A belső gyűrű furata E10 standard tűréstartománnyal készül. A tengelyeknek meg kell felelniük az ajánlott h6 és h9 közötti tűrésnek is.
Ellenőrizze a belső átmérőt Súrlódási együttható és sebességek
A karbantartásmentes igubal® gömbcsuklók egyik legfontosabb előnye, hogy a támasztott tengely gyors forgó mozgása közvetlenül az iglidur® anyagokból készült gömbcsuklóban történik. A műanyag/acél siklócsapágy-kombináció előnye, hogy száraz működés mellett elérhetők a magasabb sebességek is. Figyelembe véve a radiális terheléseket, a maximális felületi sebesség 0,5 m/s is lehet forgó mozgás esetén. A gömbcsukló szögeltolódása a gömb külső gömbfelületén történik. A karbantartásmentes igubal® csapágyelemek a tengely lineáris mozgását is lehetővé teszik.
UV-ellenállás
Az igubal® csapágyak korrózióállósága különösen értékes a kültéri alkalmazások esetében. Az igubal® csapágyak tartósan ellenállók az UV sugárzással szemben. A gömbcsukló enyhe elszíneződése (elsötétedése) az UV sugárzás és az időjárás viszontagságainak hatásai miatt nem befolyásolja annak mechanikai, elektromos vagy hő specifikációit.