Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.

igubal® - Műszaki adatok


igubal® kenésmentes csapágygömbök iglidur® W300 anyagból

Az alapkivitelű gömbcsapágyak gömbje iglidur® W300 anyagból készül, amely a legkisebb súrlódási tényezőjével és az akadozó mozgásra való rendkívül kis hajlamával tűnik ki. Ez utóbbi különösen fontos kis terhelések és nagyon lassú mozgások esetén.

Előnyök:

Alakítható, kemény, hőre lágyuló keverék

Nagyon kis felületi súrlódási tényezők száraz üzemnél

Nagy tartási idők

Rezgéscsillapítás

Teherbíró nagy frekvenciájú szögmozgásoknál

Kiváló kopásállóság

Karbantartást nem igénylő száraz üzem

Kiváló vegyszerállóság

Alkalmas forgó, lengő és lineáris mozgásokhoz

Lágy tengelyekhez is alkalmas


igubal® ház igumid G és iguton G anyagból

Az E és K méretsorozatokhoz tartozó standard ház anyaga igumid G, amely egy különlegesen ütésálló, hosszú szálakkal megerősített polimer. +80 és +200 °C közötti alkalmazásokhoz az E méretsorozatú ház iguton G anyagból készül.

Előnyök:

Könnyű

Ideális súrlódó párt alkotnak az iglidur® W300 csapágygömbökkel

Nagy mechanikai stabilitás

Lökésszerű terhelésekkel és ütésekkel szemben ellenálló

Korrózióálló

Vegyszerálló

Alaktartó

Egészen +200 °C-ig hőálló


X = hőmérséklet [ºC]
Y = szakítószilárdság [%]
 
02. ábra: A hőmérséklet hatása az igubal® rúdvégcsapágyak maximális szakítószilárdságára
 
igubal® Üzemi hőmérséklet
  normál HT változat
Min. -30 °C -40 °C
Max. tartós +80 °C +200 °C
Max. rövid idejű +120 °C +240 °C
02. táblázat: Az igubal® csapágyelemek használatának hőmérsékleti korlátai
Csavarmenet jelölése Menetemelkedés [mm]
M 2 0,40
M 3 0,50
M 4 0,70
M 5 0,80
M 6 1,00
M 8 1,25
M 10 1,50
M 10 F 1,25
M 12 1,75
M 12 F 1,25
M 14 2,00
M 16 2,00
M 16 F 1,50
M 18 1,50
M 20 1,50
M 20 2,50
M 22 1,50
M 24 2,00
M 27 2,00
M 30 2,00
03. táblázat: Az igubal® rúdvégcsapágyak menetemelkedései
Közeg Ellenállás
  normál HT változat
Alkoholok + to 0 +
Szénhidrogének + +
Zsírok, olajok, adalék nélkül + +
Üzemanyagok + +
Hígított savak 0 to - + to 0
Tömény savak - + és - között
Hígított lúgok + +
Tömény lúgok 0 +
+ ellenáll   0 feltételesen ellenáll   - nem áll ellen
Valamennyi feltüntetett adat szobahőmérsékleten [20 °C] érvényes
 
04. táblázat: Az igubal® csapágyelemek vegyszerállósága
Névleges átmérő [mm]
tűrés
  Az idomszer átesik Az idomszer elakad
0 – 3 x,01 x,05
> 3 – 6 x,02 x,07
> 6 – 10 x,02 x,08
> 10 – 18 x,03 x,10
> 18 – 30 x,04 x,12
> 30 – 50 x,05 x,15
05. táblázat: A csapágygömbök belső átmérőjének tűrésértékei
balra: nem megfelelő vizsgálószerszám, túl rövid idomszer
jobbra: helytelen vizsgálószerszám, tolómérő
Idomszeres tűrésellenőrzés

Alkalmazási terület

Az igubal® csapágyelemek akár a legkedvezőtlenebb körülmények között is problémamentesen használhatók. Legyen szó párás vagy nyirkos környezetről, a csapágyak korrózióállók, és ellenállnak a gyenge savaknak és lúgoknak. Az üzemi hőmérséklet -40 °C és +200 °C között változhat. Kiválóan ellenállnak a pornak és a szennyeződéseknek.
 
Az igubal® csapágyelemek csapágyai bármiféle tömítés nélkül használhatók még a legszennyezettebb környezetekben is, legyen szó finom, vagy akár durvább porról.
 

Detektálható

A fémdetektorral érzékelhető igubal® polimer csapágyak alkatrészei a fémdetektoros technológiában gyakrabban használt összes paraméter alapján idegen testként azonosíthatók, így ideális választást jelentenek az élelmiszeripar számára.

Terhelések

A karbantartásmentes igubal® csapágyelemek teherbírása normál környezeti hőmérsékleten rendkívül nagy. Az igubal® csapágyelemek nagy erőket képesek felvenni, tömegük viszont csupán ötöde a hagyományos fém csapágyházakénak. Anyagának csillapító hatása miatt a két darabból álló műanyag csapágy az acélnál sokkal hatékonyabban képes elnyelni a rezgéseket.
 
Alkalmazásánál azonban figyelembe kell venni a műanyagok olyan speciális jellemzőit, mint a hőmérséklet-érzékenység és a kúszás. Emiatt bizonyos esetekben nagy állandó terhelések, alacsony terhelési sebességek és magasabb hőmérséklet mellett végzett gyakorlati vizsgálatok során kell ellenőrizni a rúdvégcsapágyak teherbírását.

Felületi súrlódási tényezők és sebességek

A karbantartást nem igénylő igubal® csapágyelemek fontos előnye, hogy a szerelt tengely közvetlenül az iglidur® W300 csapágygömbben végez gyors forgó mozgást. E műanyag/acél siklócsapágy előnye, hogy nagy fordulatszámok érhetők el száraz üzemben. A radiális terhelésekkel számolva, a forgó mozgás legnagyobb kerületi sebessége 0,5 m/s lehet.
 
A gömbcsapágy szöghajlásos mozgásai ezzel szemben a csapágygömb külső gömbfelületén mennek végbe.
 
A karbantartást nem igénylő igubal® csapágyelemek esetenként lehetővé teszik a tengely lineáris elmozdulását.
 

Üzemi hőmérsékletek

Az igubal® csapágyelemek -30 és +80 °C közötti hőmérsékleten használhatók. A HT változat folyamatos használata +200 °C-ig megengedett. A 02. táblázat azt mutatja be, hogyan változik az igubal® csapágyelemek teherbírása a hőmérséklet függvényében.
 

Vegyszerállóság

A iglidur® W300 csapágygömb és az igumid G ház egyaránt ellenáll a gyenge lúgoknak, a gyenge savaknak, valamint az üzemanyagoknak és mindenféle kenőanyagnak. Az igubal® nedvességfelvétele normál időjárási viszonyok között kb. 1,3 tömeg %. A telítettségi határ vízben 6,5%. Ezt a környezeti hatások függvényében kell figyelembe venni. A HT változat nagyobb ellenállást garantál a vegyszerekkel szemben.
 

Radioaktív sugárzás

Az önbeálló igubal® csapágyak sugárzásállóak, 3 x 102 Gy intenzitásig.
 

UV-ellenálló

Korrózióval szembeni ellenállásuk miatt az igubal® csapágyelemek kiválóan alkalmasak kültéri használatra. Az igubal® csapágyelemek hosszú távon ellenállnak az UV sugaraknak. A csapágygömb (eredetileg sötét) színének csekély mértékű, az UV-sugárzás és más időjárási hatások miatt bekövetkező változása nincs hatással a mechanikai, elektromos és termikus jellemzőkre.

Tűrések

Az igubal® csapágyelemek különböző tűrésekkel használhatók az adott alkalmazás igényeinek megfelelően. A standard kivitelt széles hézaggal tervezték, amely nagy kerületi sebességek esetén is biztonságos működést garantál. A belső gyűrű furatának tűrése E10 szerinti. A tengelyek tűrésének h6 és h9 között kell lennie. A tűréseket a táblázat tartalmazza. Ha kevésbé szigorú vagy eltérő mértékű tűrésekre volna szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.