igubal rúdvégcsapágyak

Nagy teljesítményű műanyagból készült rúdvégek

Az oldalon szereplő témák

Az iparág legnagyobb laboratóriumában tesztelve!

Az előnyök áttekintése

költségmegtakarítás
súlyoptimalizálás
Porálló
Korróziómentes kivitel
Kenésmentes
gyors összeszerelés

Mikor használom őket?

  • Amikor súlyt kell megtakarítani
  • Amikor forgó, oszcilláló és lineáris mozgásokat kell megvalósítani.
  • Amikor nagyfrekvenciás oszcillációk/rezgések vannak jelen
  • Amikor alacsony zajszintű működésre van szükség
  • Ha elektromosan szigetelő alkatrészre van szükség.
  • Ha korróziómentességre van szükség
  • Pneumatikus hengerekkel és gázrugókkal való kombinációkhoz
  • Ha vegyi ellenállásra van szükség
  • Ha nagy merevségre van szükség
  • Ha detektálhatónak kell lenniük

Mikor nem szabad használni őket?

  • Ha a hőmérséklet meghaladja a +80 °C-ot
  • Ha 0,5 m/s-nál nagyobb fordulatszámot kell megvalósítani
  • Ha nagyon nagy húzó- és tengelyterhelés érvényesül
  • Ha hidraulikus hengerrel történő alkalmazásokat kell megvalósítani
  • Ha 30 mm-nél nagyobb méretekre van szükség
rúdvég 2.0

igubal rúdvég 2.0

kenésmentes műanyag-fém hibridek nagyobb terhelésekhez

Miért az igubal rúdvég 2.0?

iglidur J

Rozsdamentes acél rúdvég iglidur® J
  • A ház anyaga:
    Rozsdamentes acél vagy cinknyomásos öntvény
  • Hőmérsékletállóság:
    °C-tól 90 °C-ig

iglidur A181

Rozsdamentes acél rúdvég Food Contact
  • Élelmiszeripari alkalmazásokhoz
  • FDA-konform
  • Hőmérsékletállóság:
    -°C és 90 °C között

iglidur X

Rozsdamentes acél rúdvég iglidur® X
  • Szélsőséges körülményekhez
  • Elektromosan vezető
  • Hőmérsékletállóság:
    -°C és 250 °C között

iglidur J golyóscsapszeggel

Rozsdamentes acél rúdvég J gömbcsapokkal
  • A ház anyaga:
    Rozsdamentes acél vagy cinknyomásos öntvény
  • Hőmérsékletállóság:
    °C-tól 90 °C-ig
Műanyag rúdvégek

műanyag rúdvég

  • Robusztus és korróziómentes
  • Különböző gömbsapkák anyagával
  • Kenés és karbantartásmentes
Élelmiszeripar

Élelmiszer-érintkezési pálca vége

  • FDA és EU 10/2011 szabványnak megfelelő
  • Optikailag és mágnesesen érzékelhető
  • Kenés- és karbantartásmentes
igubal esd

Az ESD sorozat

  • ESD tanúsítvánnyal rendelkező
  • Elektromosan vezető
  • A kisülések minimalizálása

További információ az igubal gömbcsuklókról

igubal®-shop

Shop

Szerszám

Szerszám

Tudásbázis

Tudásbázis

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation