Műanyag gömbcsapágyak

Könnyű, karbantartás- és korróziómentes

Gömbcsapágyak áttekintése

Lehetséges alkalmazások

Szerelés

Toleranciák

Méretek

Standard gömbcsapágyak

EGLM szabványos gömbcsapágy
  • dimenziós sorozat: E
  • Anyag ház: igumid G
  • Kenés és karbantartásmentes

Olcsó gömbcsapágyak

KGLM-alacsony költségű
  • dimenziós sorozat: K
  • Nagyobb kupolaválaszték
  • Hasított ház

Az élelmiszeripar számára

Gömbcsapágyak az élelmiszeripar számára
  • dimenziós sorozat: E
  • Optikailag és mágnesesen érzékelhető ház
  • Megfelel az FDA és az EU 10/2011 szabványnak

Clips gömbcsapágy

ECLM

ECLM
  • dimenziós sorozat: E
  • Lemezekhez, alulvágásokkal ellátott fogásokhoz
  • Átmérő 5-16 mm
  • 2-3 mm vastagságú lemezekhez

EGFM-T (tolerancia-kompenzáló)

EGFM-T
  • dimenziós sorozat: E
  • Sajtolt illesztéssel tart, nincs alulvágás
  • Kompenzálja a durva tűréseket +/- 0,2 mm-ig
  • Átmérő 8-30 mm

ECLM-HD (nagy teherbírású)

ECLM-HD
  • dimenziós sorozat: E
  • Lemezekhez, alulvágásokkal ellátott fogásokhoz
  • Nagyobb erőkhöz
  • Kompenzálja a tűréseket (kis mértékben)
  • Átmérő 8-20 mm
  • Lemezvastagság 4-8 mm
sample-box-MAT0072651

Rendelés ingyenes gömbcsapágy fajta doboz

  • 18 gömbcsapágy az összes termékcsaládból
  • Minden információ az igubal gömbcsapágyakról
  • igubal katalógus

További információ az igubal gömbcsuklókról

igubal®-shop

Shop

Szerszám

Szerszám

Tudásbázis

Tudásbázis

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation