igubal gömbgolyó

Gömbölyű golyók

Gömbgolyókhoz használt anyagaink

Gömbgolyó W300
  • Méretsorozat: K és E
  • Anyag gömbgolyó: iglidur W300
  • Szabványos anyag
Gömbölyű gömb R
  • Méretsorozat: K és E
  • Anyag gömbgolyó: iglidur R
  • Kopásálló
Gömbölyű gömb X
  • Méretsorozat: K és E
  • Anyag gömbgolyó: iglidur X
  • Magas hőmérsékletre
Gömbölyű golyó F
  • Méretsorozat: K és E
  • Anyag gömbgolyó: iglidur J
  • Alacsony nedvességfelvétel
Gömbgolyó J-GT
  • Méretsorozat: K és E
  • Anyag gömbgolyó: iglidur J
  • Alacsony nedvességfelvétel
Gömbgolyó J4
  • Méretsorozat: K és E
  • Anyag gömbgolyó: iglidur J4
  • Különösen költséghatékony
Gömbgolyó J4V
  • méretes sorozat: E a DIN ISO 12240 alapján
  • Anyag gömbgolyó: iglidur J4V
  • Hézagmentes, előfeszített
Gömbgolyó A181
  • Méretsorozat: K és E
  • Anyag gömbgolyó: iglidur A181
  • Élelmiszerrel való érintkezéshez alkalmas
Gömbgolyó FC180
  • Méretsorozat: K és E
  • Anyag gömbgolyó: iglidur FC180
  • Érzékelhető
Gömbgolyó UW
  • méretes sorozat: E a DIN ISO 12240 alapján
  • Anyag gömbgolyó: iglidur UW
  • Víz alatti alkalmazásokhoz
Gömbgolyó, rozsdamentes acél
  • Méretsorozat: K és E
  • Gömbgolyó anyaga: rozsdamentes acél
  • Különösen robusztus
igubal lekérdezés

Mikor vegyem be őket?

  • Ha karbantartásmentes anyagra van szüksége
  • Ha E és K sorozatú méretezett alkatrészeket kell felszerelni
  • Ha különböző iglidur anyagokat kell vizsgálni
  • Ha nagy nyomószilárdságra van szükség
  • Ha nagy rugalmasságra van szükség
  • Golyóscsapágyak cseréje fémházakban

Mikor ne szedjem őket?

  • Ha a hőmérséklet magasabb, mint +250 °C
  • Ha 50 mm feletti méretekre van szükség
  • Ha 0,5 m/s-nál nagyobb forgási sebességet kell elérni

További információ az igubal gömbcsuklókról

igubal®-shop

Shop

Szerszám

Szerszám

Tudásbázis

Tudásbázis

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation